UT 6-MTL P/P KNIFE-WH
-
Клеммы с ножевыми размыкателями
3046151
Клеммы с ножевыми размыкателями, с пусковой пластинкой, белым разделительным ножом и винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Калиберная пробка | A5 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 6 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Номинальный ток | 20 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (при сечении провода 10 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ширина | 8,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3046151 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1131 |
GTIN | 4055626063416 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 18,48 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 18,48 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ac68005f-e2f6-46d6-a05c-c899b2de3ff5 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 3-8 - Перемычка 3030297
-
FBS 4-8 - Перемычка 3030307
-
FBS 5-8 - Перемычка 3030310
-
FBS 6-8 - Перемычка 3032470
-
FBSRH 2-8 - Короткозамыкающая вилка 3033802
-
FBSRH 3-8 - Короткозамыкающая вилка 3033803
-
FBSRH 4-8 - Короткозамыкающая вилка 3033804
-
FBSR 2-8 - Перемычка 3033808
-
FBSR 3-8 - Перемычка 3001597
-
FBSR 4-8 - Перемычка 3000585
-
FBSR 5-8 - Перемычка 3033809
-
FBSR 10-8 - Перемычка 3001599
-
FBS 2-8 CT - Перемычка 3033830
-
FBS 3-8 CT - Перемычка 3033831
-
FBS 4-8 CT - Перемычка 3033832
-
FBS 10-8 CT - Перемычка 3033833
-
SB-MER 2-8 - Коммутационная перемычка 3000587
-
SB-MER 3-8 - Коммутационная перемычка 3000588
-
SB-MER 4-8 - Коммутационная перемычка 3000589
-
FBS 2-8 BU - Перемычка 3032567
-
FBS 3-8 BU - Перемычка 3032570
-
FBS 4-8 BU - Перемычка 3032583
-
FBS 5-8 BU - Перемычка 3032596
-
FBS 6-8 BU - Перемычка 3032677
-
FBS 10-8 BU - Перемычка 3032606
-
RB 16-6 - Переходная перемычка 3047072
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Переходная перемычка 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - Переходная перемычка 3047251
-
ATP-UT-TWIN - Разделительная пластина 3047183
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Отвертка 1205066
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Полоса Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824597
-
UCT-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1052413
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
PAI-4-N GY - Адаптер тестера 3032871
Преимущества для вас
Компактная конструкция и высокая допустимая нагрузка по току 20 A
Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность индивидуального распределения потенциалов и разветвления цепей питания
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А