UT 6-MTL KNIFE-RD - Клеммы с ножевыми размыкателями
3046153

Клеммы с ножевыми размыкателями, с пусковой пластинкой, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция и высокая допустимая нагрузка по току 20 A
Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность индивидуального распределения потенциалов и разветвления цепей питания