UT 4-TWIN-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями
3046003

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность индивидуального распределения потенциалов и разветвления цепей питания
Компактная конструкция и высокая допустимая нагрузка по току 20 A