UT 4-QUATTRO-TG P/P - Клемма с размыкателем
3064030

Клемма с размыкателем, Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки.
Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия