Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62910Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 20 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 16 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 300 В | 16 A | 26 - 14 | |
C | ||||
150 В | 16 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40041930Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 20 A | 0,2 - 4 |