Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

UT 4-QUATTRO-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями
3064043

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция и высокая допустимая нагрузка по току 20 A
Опробовано для железнодорожного транспорта