UT 4-MTL-P/P KNIFE-RD - Клеммы с ножевыми размыкателями
3046154

Клеммы с ножевыми размыкателями, с пусковой пластинкой, красным разделительным ножом и винтами для крепления контрольных штекеров, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция и высокая допустимая нагрузка по току 20 A