UT 2,5-TG BU - Клемма с размыкателем
3046579

Клемма с размыкателем, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, Длительный ток термической стойкости Ith: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия