UT 2,5-MT P/P BU - Клеммы с ножевыми размыкателями
3046566

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция и высокая допустимая нагрузка по току 20 A
Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность индивидуального распределения потенциалов и разветвления цепей питания