UT 2,5-MT-P/P - Клеммы с ножевыми размыкателями
3046375

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, Длительный ток термической стойкости Ith: 20 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опробовано для железнодорожного транспорта
Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность индивидуального распределения потенциалов и разветвления цепей питания