CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 40 A | 24 - 8 | ||
со штекером ST 1-Si | 250 В | 10 A | 24 - 8 | |
со штекером ST-Si | 250 В | 10 A | 24 - 8 | |
со штекером ST-T | 600 В | 40 A | 24 - 8 |
UL одобрено
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 40 A | 18 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 40 A | 18 - 8 |