UKK 5-T - Клемма с размыкателем
3007055

Клемма с размыкателем, с разделительным штекером, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 26 A, 1. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, 2. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия