CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 15 A | 22 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 15 A | 22 - 14 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 22 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 15 A | 22 - 12 | ||
Группа использования F | ||||
500 В | 15 A | 22 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 22 - 12 |