UK 4-SD - Клемма с размыкателем
3246861

Клемма с размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибкое применение благодаря штекерной зоне для различных функциональных штекеров
Бесперебойное подсоединение к сети измерительных приборов
Надежное контактирование потенциалов после открытия места разделения
Простое образование нулевой точки при помощи вставных перемычек