UDMTK 5 - Проходные клеммы
3048467

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 10 A, 1. и 2-ий ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, 2. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия