EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 15 A | 30 - 10 | ||
F | ||||
600 В | 15 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 30 - 10 |
Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 4 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 18 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 16 A |
Номинальное напряжение | 630 В (При напряжении развязки > 500 В все точки подключения должны быть подсоединены с данным моментом затяжки.) |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 63,5 мм |
Глубина на NS 32 | 52 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 47 мм |
Глубина на NS 35/15 | 54,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Тип монтажа | NS 32 |
NS 35/7,5 | |
NS 35/15 |
Номер артикула | 2775265 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1231 |
GTIN | 4017918068547 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 16,154 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 16,51 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ec69ce59-49c9-4694-bea6-c04d239cb85a |