EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 16 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 16 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 28 - 10 |
Клемма с размыкателем, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 500 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 28 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Общая информация | Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента. |
Общая информация | |
Указание | Ток и напряжение определяются используемым конструктивным элементом. |
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 2 |
Потенциалы | 2 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Ярус 1 | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 28 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Длительный ток термической стойкости Ith | 28 A (при сечении провода 4 мм²) |
Максимальный ток нагрузки | 34 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ярус 2 | |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 28 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Длительный ток термической стойкости Ith | 20 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (при сечении проводника 2,5 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 92,4 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 55 мм |
Глубина на NS 35/15 | 62,5 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 4 мм² | 0,48 кA |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 9 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,08 мм² / 0,1 кг |
4 мм²/0,9 кг | |
6 мм²/1,4 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3035535 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE2132 |
GTIN | 4046356340823 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 19,897 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 18,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |