STS 2,5-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями
3036990

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, 1. ярус, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для применения в маленьких клеммных коробках
Компактная конструкция