ST 2,5-TWIN-MT BU - Клеммы с ножевыми размыкателями
3037821

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С многопроводными разъемами применяются трех- и четырехпроводные клеммы
Удобное формирование разводки с помощью фронтального подключения
Отвод для контрольного штекера диаметром 2,3 мм, расположенный параллельно точке разрыва цепи
Возможность проходного и двойного соединения для выполнения всех задач по быстрой подаче питания и распределению потенциалов
Опробовано для железнодорожного транспорта