ST 2,5-QUATTRO-TG - Клемма с размыкателем
3038451

Клемма с размыкателем, Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки.
Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 400 В, Длительный ток термической стойкости Ith: 20 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С многопроводными разъемами применяются трех- и четырехпроводные клеммы
Удобное формирование разводки с помощью фронтального подключения
Отвод для контрольного штекера диаметром 2,3 мм, расположенный параллельно точке разрыва цепи
Опробовано для железнодорожного транспорта
Возможность проходного и двойного соединения для выполнения всех задач по быстрой подаче питания и распределению потенциалов