QTC 2,5-HEDI - Клемма с рычажными размыкателями
3206678

Клемма с рычажными размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный / оранжевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Функциональная конструкция
Сквозная маркировка клеммных контактов
Быстрый монтаж устройств подачи питания
Опробовано для железнодорожного транспорта