QTC 1,5-TWIN-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями
3050407

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 17,5 A, 1. ярус, тип подключения: Быстрое подключение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/7,5, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опробовано для железнодорожного транспорта