CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 16 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-67139Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 20 A | 0,2 - 6 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425cULus Recognized
ID допуска: E60425Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40056318Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 20 A | 0,2 - 6 |