PTV 4-MT - Клеммы с ножевыми размыкателями
1088739

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, 1. ярус, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное конечное положение ножевых рычажных размыкателей гарантирует постоянство и идентификацию коммутационных положений клемм с ножевыми размыкателями
Цепи можно размыкать простым способом при помощи стандартной отвертки
Наглядная разводка благодаря боковому вводу проводов
Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.
Соединительные зажимы push-in отличаются стандартными характеристиками системы CLIPLINE complete
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы