PTV 2,5-TWIN-TG - Клемма с размыкателем
1079069

Клемма с размыкателем, Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки.
Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наглядная разводка благодаря боковому вводу проводов
Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.
Соединительные зажимы push-in отличаются стандартными характеристиками системы CLIPLINE complete
Возможность тестирования, а также контрольное гнездо, которым оснащены все клеммы