CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 В | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |