PTU 6-T-P
-
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3209530
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Тип дополнительного гибридного разъема | UT 6 |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Момент затяжки замыкателя | M3 0,5 ... 0,6 Нм |
Ярус 1, сверху 1 | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм ... 12 мм |
Калиберная пробка | A5 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 41 A |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (при сечении провода 10 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Ярус 1, снизу 1 | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 10 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Номинальный ток | 41 A |
Максимальный ток нагрузки | 41 A (при сечении провода 10 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 6 мм² |
Ярус 1, сверху 1 Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с пластмассовым наконечником TWIN | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Ширина | 8,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Цвет | cерый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 6 мм² | 0,72 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,5 мм²/0,3 кг |
6 мм²/1,4 кг | |
10 мм²/2 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Резьба винтов | M3 |
Номер артикула | 3209530 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2233 |
GTIN | 4046356981323 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 25,131 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 25 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | RU |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | aa55624f-14cd-4727-8f54-f76683decdc3 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
SCBI 10-8,15 - Винтовой мостик 3245134
-
EB 2- 8 - Гребенчатая перемычка 0202154
-
EB 3- 8 - Гребенчатая перемычка 0202141
-
EB 4- 8 - Гребенчатая перемычка 0202142
-
EB 10- 8 - Гребенчатая перемычка 0202138
-
EB 1/3/5/7-8 - Гребенчатая перемычка 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Гребенчатая перемычка 3072341
-
D-PTU 6-T - Концевая крышка 3209533
-
ATP-URTK/SP - Разделительная пластина 0311139
-
TPS 3/20/5 - Hаборная тестовая вилка 3246586
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Отвертка 1212588
-
GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Держатели маркировки 0828282
-
PT-IL - Приспособления для монтажа 3208090
-
TS-UK 6-T - Разделительная пластина 3072820
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808781
-
ZBF 8 CUS - Плоские планки Zack 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808804
-
UC-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824654
-
UCT-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829672
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Полоса Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824597
-
UCT-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1052413
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
PSBJ 6-T GY - Hаборная тестовая вилка 3070316
-
PSBJ 6-T BN - Hаборная тестовая вилка 3070317
-
PSBJ 6-T BK - Hаборная тестовая вилка 3070318
-
PSBJ 6-T RD - Hаборная тестовая вилка 3070319
-
PSBJ 6-T OG - Hаборная тестовая вилка 3070320
-
PSBJ 6-T WH - Hаборная тестовая вилка 3070324
-
PSBJ 6-T YE - Hаборная тестовая вилка 3070326
-
PSBJ 6-T GN - Hаборная тестовая вилка 3070327
-
PSBJ 6-T VT - Hаборная тестовая вилка 3070328
-
PSBJ 6-T BU - Hаборная тестовая вилка 3070329
-
PS-8 - Контрольный штекер 3031005
-
DP PS-8 - Разделительная пластина 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Контрольный штекер 3048564
-
MPS-MT/ 4MM - Контрольный штекер 3048577
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
Преимущества для вас
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Зажим push-in используется на внутренней стороне электрошкафа, на стороне конечного потребителя используется универсальный винтовой зажим
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А