PTU 4-TG
-
Клемма с размыкателем
3209542
Клемма с размыкателем, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма с размыкателем |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Зажим push-in | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм ... 12 мм |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
Номинальный ток | 20 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Винтовой зажим | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 20 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Зажим push-in Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Цвет | cерый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 4,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 6 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,5 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
4 мм²/0,9 кг | |
6 мм²/1,4 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3209542 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE2231 |
GTIN | 4055626047379 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 11,914 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 11,32 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | RU |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 3-6 - Перемычка 3030242
-
FBS 4-6 - Перемычка 3030255
-
FBS 5-6 - Перемычка 3030349
-
FBS 6-6 - Перемычка 1008238
-
FBS 10-6 - Перемычка 3030271
-
FBS 20-6 - Перемычка 3030365
-
FBSR 2-6 - Перемычка 3033715
-
FBSR 3-6 - Перемычка 3001594
-
FBSR 4-6 - Перемычка 3001595
-
FBSR 5-6 - Перемычка 3001596
-
FBSR 10-6 - Перемычка 3033716
-
FBSRH 2-6 - Короткозамыкающая вилка 3033812
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 3-6 BU - Перемычка 3036945
-
FBS 4-6 BU - Перемычка 3036958
-
FBS 5-6 BU - Перемычка 3036961
-
FBS 10-6 BU - Перемычка 3032198
-
FBS 20-6 BU - Перемычка 3032208
-
FBS 50-6 BU - Перемычка 3032211
-
RB ST 6-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Переходная перемычка 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Переходная перемычка 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Переходная перемычка 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Переходная перемычка 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Переходная перемычка 3047099
-
D-PTU 4-MT - Концевая крышка 3209534
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Держатели маркировки 0828282
-
PT-IL - Приспособления для монтажа 3208090
-
ST-BW - Pабочий инструмент 1207608
-
P-DI - Pазделительный штекер 3036783
-
P-DI GY - Pазделительный штекер 3047390
-
P-DI GN - Pазделительный штекер 1071062
-
TPS 3/20/5 - Hаборная тестовая вилка 3246586
-
PSBJ 6-T GY - Hаборная тестовая вилка 3070316
-
PSBJ 6-T BN - Hаборная тестовая вилка 3070317
-
PSBJ 6-T BK - Hаборная тестовая вилка 3070318
-
PSBJ 6-T RD - Hаборная тестовая вилка 3070319
-
PSBJ 6-T OG - Hаборная тестовая вилка 3070320
-
PSBJ 6-T WH - Hаборная тестовая вилка 3070324
-
PSBJ 6-T YE - Hаборная тестовая вилка 3070326
-
PSBJ 6-T GN - Hаборная тестовая вилка 3070327
-
PSBJ 6-T VT - Hаборная тестовая вилка 3070328
-
PSBJ 6-T BU - Hаборная тестовая вилка 3070329
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
ZBF 6 CUS - Плоские планки Zack 0825027
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824646
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810876
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
ISH 4/0,5 - Изоляционная втулка 3002885
-
ISH 4/1,0 - Изоляционная втулка 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Адаптер тестера 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Адаптер тестера 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Адаптер тестера 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Адаптер тестера 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Адаптер тестера 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Адаптер тестера 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Адаптер тестера 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Адаптер тестера 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Адаптер тестера 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Адаптер тестера 3035983
-
PS-6 - Контрольный штекер 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Контрольный штекер 3038736
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
-
TMT 6 R - Маркировка для клеммных модулей 0816498
-
TMT 6 R CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824488
-
TMT (EX9,5)R - Маркировка для клеммных модулей 0828295
-
US-TM 100 - Маркировка для клеммных модулей 0829255
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
P-DI - Pазделительный штекер 3036783
-
P-FIX - Проходной разъем 3038956
Преимущества для вас
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Зажим push-in используется на внутренней стороне электрошкафа, на стороне конечного потребителя используется универсальный винтовой зажим
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А