CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 24 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 24 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 10 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 24 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 24 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 10 |