PTT 1,5/S-2MT - Клеммы с ножевыми размыкателями
3210351

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 9 A, 1. и 2-ий ярус, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей
Четкая идентификация точки разрыва благодаря выделению цветом