CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 20 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 20 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID допуска: LR2371832TAcULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 20 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 20 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 400 В | 20 A | 24 - 10 | ||