DNV
ID допуска: TAE000010TСхема IECEE CB
ID допуска: DE1-65861Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 В | 20 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Только жесткие провода | 300 В | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Только жесткие провода | 300 В | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 14ME0912BV
ID допуска: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40036792Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 В | 20 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID допуска: KZ7500651131219505CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Только жесткие провода | 300 В | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Только жесткие провода | 300 В | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |