PT 2,5-QUATTRO-MTB TMR - Клеммы с ножевыми размыкателями
1081461

Клеммы с ножевыми размыкателями, с ножевым разъединителем, повернутым на 180°, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Опробовано для железнодорожного транспорта