DNV
ID допуска: TAE000010TСхема IECEE CB
ID допуска: DE1-61292Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | 16 A | - 2,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Только жесткие провода | 300 В | 16 A | 26 - 12 | |
Группа использования C | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Только жесткие провода | 300 В | 16 A | 26 - 12 | |
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 | ||
Группа использования F | ||||
400 В | 20 A | 26 - 12 |
LR
ID допуска: LR2371832TABV
ID допуска: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40037618Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | 16 A | 0,2 - 2,5 |