DNV
ID допуска: TAE000010TEAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Только жесткие провода | 300 В | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Только жесткие провода | 300 В | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |