MTK MIT SPERRE - Клеммы с ножевыми размыкателями
3100208

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 16 A, 1. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия