CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 1 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 1 A | 26 - 10 | ||
Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
| Тип изделия | Клемма для установки элементов |
| Количество точек подключения | 4 |
| Количество рядов | 2 |
| Потенциалы | 2 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное напряжение изоляции | 800 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
| Количество точек подключения на ярус | 2 |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Ярус 1+2 | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
| Длина снятия изоляции | 9 мм |
| Калиберная пробка | A4 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 6 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 4 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Номинальный ток | 0,5 A |
| Максимальный ток нагрузки | 0,5 A |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Тип компонента | Диод 1N4007 |
| Запирающее напряжение | 1300 В |
| Ширина | 6,2 мм |
| Ширина крышки | 2,2 мм |
| Высота | 69,9 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 65 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 72,5 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Номер артикула | 3046809 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | BE1172 |
| GTIN | 4046356167277 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 20,185 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 20,185 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
| ETIM 9.0 | EC000903 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4771a906-5783-4e60-a9d4-366b50c1b527 |