EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
верхний ярус | 300 В | 30 A | 26 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 1 A | 26 - 10 | |
C | ||||
верхний ярус | 300 В | 30 A | 26 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 1 A | 26 - 10 | |
D | ||||
верхний ярус | 600 В | 5 A | 26 - 10 | |
нижний ярус | 600 В | 1 A | 26 - 10 |