UKK 5-2 BE
-
Клеммный блок
3048030
Клеммный блок, Максимальная ширина модуля после выполнения пайки: 5 мм, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 32 A, 1. и 2-ий ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Максимальная ширина модуля после выполнения пайки: 5 мм |
Тип изделия | Клемма для установки элементов |
Полюсов | 2 |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 2 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
1. и 2-ий ярус | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,6 ... 0,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 32 A |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 500 В (Данные основаны на электрической прочности по отношению к соседней клемме или монтажной рейке. ) |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Ширина | 6,2 мм |
Ширина крышки | 2,5 мм |
Высота | 56 мм |
Глубина на NS 32 | 67 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 62 мм |
Глубина на NS 35/15 | 69,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 3048030 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1271 |
GTIN | 4017918864033 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 15,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 15,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBI 10- 6 - Винтовая перемычка 0203250
-
D-UKK 3/5 - Концевая крышка 2770024
-
DG-UKK 3/5 - Разделительная пластина 2770817
-
DP-UKK 3/5 - Разделительная пластина 2770794
-
RPS - Штекерный переходник 0201647
-
DP-UKK 3/5 BK - Разделительная пластина 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
В ассортименте диодные двухъярусные клеммы с различными схемами подключения для применения в самых разнообразных областях
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А