Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

STTB 2,5-DIO/U-O - Клеммный блок
3031563

Клеммный блок, Макс. ток определяется типом диода. Встроенные диоды 1N 4007, запирающее напряжение: 1300 В, допустимый ток нагрузки при длительной работе: 0,5 А., со встроенным диодом 1N4007, номинальный ток: 0,5 A, 1. и 2-ий ярус, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Другие варианты и варианты для самостоятельного впаивания компонентов приведены на сайте: phoenixcontact.com/products
Диодные двухъярусные клеммы и клеммы со световым индикатором выполняют целый ряд коммутационных функций