ST 2,5-QUATTRO-DIO 1N 5408K/L-R - Клеммный блок
3002216

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N 5408K, номинальный ток: 1,5 A, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 5,2 мм или 6,2 мм