PTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL/U-OG/O-GN - Клеммный блок
1032734

Клеммный блок, со встроенным диодом 1N4007, номинальный ток: 1 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. и 2-ий ярус, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях