TB 2,5-PE/3L I - Клемма для подключения электродвигателя
3246826

Клемма для подключения электродвигателя, шунтируемый верхний ярус, средние ярусы шунтируются вставными перемычками, нижний ярус с основанием PE, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 19 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1., 2. и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: темно-серая

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия