UTME 6 BN - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
1098640

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, 1. ярус, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: коричневый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Имеется проходная клемма аналогичной формы
Простота эксплуатации
Наглядность
Наглядность благодаря символам, разъясняющим текущее состояние
Шесть функциональных каналов
Компактная конструкция
Широкий ассортимент универсальных принадлежностей
Надежная фиксация в концевых положениях