UT 6-T-HV - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3070134

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2 , тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

По обеим сторонам от зоны размыкания расположен ряд шунтирования для установки вставных перемычек и контрольных адаптеров диаметром 4 мм
Компактные разделительные клеммы для измерительного преобразователя на 1000 В с винтовым размыкателем