URTK/SS BU - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3024407

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, со скользящей перемычкой, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 26 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2 , тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия