PTVME 6/S RD - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
1350427

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2 , цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Повышенная безопасность за счет номинального напряжения 1000 В
Компактная конструкция позволяет предложить ширину, аналогичную винтовой клемме
Быстрое и простое управление благодаря безвинтовому размыкателю
Однозначное и отчетливое распознавание коммутационного состояния
Использование стандартных принадлежностей CLIPLINE complete