Измерительный разъединительный зажим, штекерная часть для короткозамыкающей вилки преобразователя тока PPCT 6/...
PTME 6-CT/1P
-
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3212300
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2 , цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма для измерительных трансформаторов |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Калиберная пробка | A5 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 30 A |
Максимальный ток нагрузки | 30 A (при сечении провода 10 мм²) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 6 мм² |
1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1 мм² ... 6 мм² |
Ширина | 8,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 114,9 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 49,6 мм |
Глубина на NS 35/15 | 57,1 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 4,8 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 4 мм² | 0,5 кA |
0,15 кA | |
1,25 кA | |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,21 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 5 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Срок службы | |
Циклы установки | 100 |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 1,857 (м/с²)²//Гц |
Ускорение | 0,8г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3212300 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2233 |
GTIN | 4046356623179 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 24,718 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 24,718 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBS 2-8 - Перемычка 3030284
-
FBS 3-8 - Перемычка 3030297
-
FBS 4-8 - Перемычка 3030307
-
FBS 5-8 - Перемычка 3030310
-
FBS 10-8 - Перемычка 3030323
-
FBS 6-8 - Перемычка 3032470
-
FBS 1/3-8 - Перемычка 3032363
-
FBS 1/4-8 - Перемычка 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Перемычка 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Перемычка 3032402
-
SB-ME 2-8 - Коммутационная перемычка 3034468
-
SB-ME 3-8 - Коммутационная перемычка 3032800
-
SB-ME 4-8 - Коммутационная перемычка 3034484
-
SB-MER 2-8 - Коммутационная перемычка 3000587
-
SB-MER 3-8 - Коммутационная перемычка 3000588
-
SB-MER 4-8 - Коммутационная перемычка 3000589
-
FBS 1/5-8 - Перемычка 3032381
-
FBSRH 2-8 - Короткозамыкающая вилка 3033802
-
FBSRH 3-8 - Короткозамыкающая вилка 3033803
-
FBSRH 4-8 - Короткозамыкающая вилка 3033804
-
FBSR 2-8 - Перемычка 3033808
-
FBSR 3-8 - Перемычка 3001597
-
FBSR 4-8 - Перемычка 3000585
-
FBSR 5-8 - Перемычка 3033809
-
FBSR 10-8 - Перемычка 3001599
-
FBSR 16-8 - Перемычка 3033816
-
FBSR 1/6/11/16-8 - Перемычка 3033820
-
FBSR 1/7/13/16-8 - Перемычка 3033821
-
FBSR 1/6/11/14-8 - Перемычка 3033822
-
FBS 2-8 CT - Перемычка 3033830
-
FBS 3-8 CT - Перемычка 3033831
-
FBS 4-8 CT - Перемычка 3033832
-
FBS 10-8 CT - Перемычка 3033833
-
FBS 2-8 BU - Перемычка 3032567
-
FBS 3-8 BU - Перемычка 3032570
-
FBS 4-8 BU - Перемычка 3032583
-
FBS 5-8 BU - Перемычка 3032596
-
FBS 6-8 BU - Перемычка 3032677
-
FBS 10-8 BU - Перемычка 3032606
-
FBS 2-8 GY - Перемычка 3032621
-
FBS 3-8 GY - Перемычка 3032622
-
FBS 4-8 GY - Перемычка 3032635
-
FBS 5-8 GY - Перемычка 3032648
-
FBS 6-8 GY - Перемычка 3032664
-
FBS 10-8 GY - Перемычка 3032651
-
D-PTME 6-CT/1P - Концевая крышка 3212303
-
CARRIER 35-8 - Разделительная пластина 3034387
-
AP-ME METER - Защитный профиль 3034361
-
APH-ME - Держатель защитного профиля 3034374
-
APT-ME - Держатель защитного профиля 3034358
-
PPCT 6/2 - Штекер 3212304
-
PPCT 6/3 - Штекер 3212305
-
WS PT 6 - Предупредительная табличка 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Полоса Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824597
-
UCT-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808781
-
ZBF 8 CUS - Плоские планки Zack 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808804
-
UC-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824654
-
UCT-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829672
-
PAI-4-FIX BU - Адаптер тестера 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Адаптер тестера 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Адаптер тестера 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Адаптер тестера 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Адаптер тестера 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Адаптер тестера 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Адаптер тестера 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Адаптер тестера 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Адаптер тестера 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Адаптер тестера 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Адаптер тестера 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Адаптер тестера 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Адаптер тестера 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Адаптер тестера 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Адаптер тестера 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Адаптер тестера 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Адаптер тестера 3032802
-
PS-8 - Контрольный штекер 3031005
-
DP PS-8 - Разделительная пластина 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Контрольный штекер 3048564
-
PPCT 6/2 - Штекер 3212304
-
PPCT 6/3 - Штекер 3212305
-
SZF 2-0,8X4,0 - Отвертка 1204520
-
C-ME 6/1 - Рукоятка переключения 3034441
-
C-ME 6/2 - Рукоятка переключения 3034442
-
S-ME 6 - Блокировочное устройство 3034439
-
C-ME 6/3 - Рукоятка переключения 3034390
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
PC-CT 6/2 - Элемент кодирования 3212308
-
PC-CT 6/3 - Элемент кодирования 3212309
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А