PTME 4 - Измерительная клемма с ползунковым размыкателем
3212139

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Имеется проходная клемма аналогичной формы
Наглядность благодаря символам, разъясняющим текущее состояние
Наглядность
Простота эксплуатации
Компактная конструкция
Широкий ассортимент универсальных принадлежностей
Надежная фиксация в концевых положениях