STIO-IN 2,5/3 OG - Клеммный модуль питания
3209196

Клеммный модуль питания, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 30 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: oранжевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Трехпроводная выходная клемма аналогичной формы с разъемом PE в нижнем ярусе, для подключения исполнительных устройств
Клеммы питания могут быть установлены в любой точке клеммной колодки для подачи питания или расширения
Модели со световым индикатором для отображения состояния коммутирующих элементов
Простое шунтирование и разветвления цепей с помощью запатентованных перемычек системы CLIPLINE complete
Подача напряжения обеспечивается клеммой питания STIO-IN
Для компактной и быстрой разводки трехпроводных датчиков и исполнительных устройств
Верхний ярус используется для подключения сигнального провода, а нижние – для распределения положительного и отрицательного потенциала